FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3126
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Nytillagda produkter omfattar luftkonditioneringspaket på 40 kW
TOKYO, 30 augusti, 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att dess stora Dual In-Line Package Intelligent Power-moduler på 1 200 V (DIPIPM™), version 6-serien, har utökats med ytterligare en 75 A/1 200 V transfergjuten strömhalvledarmodell för luftkonditioneringspaket i 40 kW-klassen, med omedelbar verkan.
Stor DIPIPM på 1 200 V, version 6 (75 A/1 200 V)
Modell | Specifikation | Frakt |
---|---|---|
PSS75SA2FT | 75 A/1 200 V | 30 augusti, 2017 |
Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.