FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3104
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Strömtäthet i toppklass ska bidra till ökad effekt i växelriktarsystem
TOKYO, 11 maj, 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade i dag att de stegvis har lanserat två nya LV100 HVIGBT-moduler i X-serien i september. Modulerna, som kommer att erbjuda den högsta effekttätheten på marknaden, ska göra att växelriktarsystem ger ökad effekt och effektivitet, samt bidrar till mer flexibla konfigurationer och högre tillförlitlighet. Dessutom planeras det att ytterligare utbud av SiC-moduler ska släppas i ordning. Mitsubishi Electrics HVIGBT-moduler spelar en viktig roll i att kontrollera effektomvandling i industriella elektroniska system för järnvägar, kraftöverföring och andra stora industriella tillämpningar.
De nya modulerna kommer att ställas ut på Power Conversion and Intelligent Motion (PCIM) Europe 2017 i Nürnberg, Tyskland från 16 till 18 maj och PCIM Asia 2017 i Shanghai, Kina från 27 till 29 juni.
LV100 HVIGBT-moduler i X-serien
Produkt | Modell | Specifikation | Frakt |
---|---|---|---|
LV100 HVIGBT-moduler i X-serien |
CM450DA-66X | 3.3kV/450A/2 i 1 | Från september 2017 |
CM600DA-66X | 3.3kV/600A/2 i 1 |
Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.