FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3098
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Förbättrad testning och utvärdering förväntas påskynda lokal produktutveckling
TOKYO, 17 april, 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man färdigställt ett nytt testtorn för hissar vid Mitsubishi Elevator Asia Co., Ltd. (AMEC), som tillverkar hissar och rulltrappor för marknader utanför Japan. Tornet kommer att vara i drift från och med juni. AMEC, som etablerade ett FoU-center under 2015 och en ny fabrik förra året, kommer att använda det nya tornet för förbättrad testning och utvärdering, vilket förväntas påskynda lokal produktutveckling.
Nytt testtorn
Nytt testtorn | Ny fabrik | |
---|---|---|
Namn | Kiang Fah (”mot himlen” på thailändska) | - |
Byggnadsarea | 287 m2 (golvarea: 3 182 m2) | 4 800 m2 (golvarea: 14 400 m2) |
Struktur | Stål; 68,3 meter högt (motsvarar byggnad med 15 våningar) |
Stål; tre våningar |
Syfte | Utveckling, design och utvärdering av hissutrustning | Tillverkning av hissutrustning (kontrollutrustning, osv.) |
Verksamhet | Juni 2017 | Maj 2016 |
Investering | 710 miljoner THB (2,2 miljarder yen) |
AMEC spelar en viktig roll i Mitsubishi Electrics tillverkning av hissar och rulltrappor för marknader utanför Japan. AMEC uppgraderade sin kapacitet för utveckling och konstruktion för att möta växande efterfrågan och uppfylla krav på specifika marknader med skräddarsydda produktfunktioner och konstruktioner genom att etablera ett FoU-centrum under oktober 2015. Man utökade sin kapacitet med 50 procent till 20 000 enheter genom att öppna en ny fabrik under maj 2016.
Företaget bestämde sig för att bygga ett högre testtorn för att utvärdera medel- och höghastighetsmodeller till följd av den senaste utvecklingen av högre byggnader och för att utveckla specialiserade modeller för den växande underhållsmarknaden. Det nya tornet utökar sortimentet av produkter som kan verifieras, inklusive höghastighetsmodeller. Genom att stärka lokala utvecklingsmöjligheter förväntas AMEC minska kostnader och ledtider.
Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.