FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3094
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Åtta nya produkter bidrar till att förbättra kapaciteten och minska storleken på växelriktare
TOKYO, 5 april 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag att de har utvecklat åtta nya HVIGBT-moduler i X-serien i tre klasser (3,3 kV, 4,5 kV och 6,5 kV), för bättre kapacitet och minskad storlek på växelriktare i drivmotorer, likströmssändare, större industrimaskiner samt annan högspänningsutrustning med stora strömmar. Modellerna lanseras stegvis med start i september. Före lanseringarna kommer modellerna att visas på flera större mässor över hela världen, bland annat MOTORTECH JAPAN 2017 i Chiba, Japan mellan den 19 och 21 april, Power Conversion and Intelligent Motion (PCIM) Europe 2017 i Nürnberg, Tyskland mellan den 16 och 18 maj och PCIM Asia 2017 i Shanghai, Kina mellan den 27 och 29 juni.
HVIGBT-modul i X-serien
Kraftfulla moduler är väsentliga i elkraftsystem som kräver stor kapacitet, hög tillförlitlighet och maximal effekt. Mitsubishi Electric:s första HVIGBT-modul som kommersialiserades 1997 möjliggjorde utvecklingen av högspända omvandlarsystem med större kapacitet och mindre storlek. HVIGBT-modulen i X-serien (6,5 kV/1 000 A), som har en sjunde generationens bipolär transistor med isolerat styre (IGBT) och minskad katodfältsdiod (RFC), lanserades för växelriktarsystem i november 2015.
Modell | Samlar in och släpper ut spänning |
Maximalt ström värde |
Isolerings spänning |
Mått (B×D×H) |
Frakt |
---|---|---|---|---|---|
CM1200HC-66X | 3,3 kV | 1 200 A | 6kVrms | 140 mm×130 mm×38 mm | Från september 2017 |
CM1800HC-66X | 1 800 A | 6kVrms | 140 mm×190 mm×38 mm | ||
CM1800HG-66X | 1 800 A | 10kVrms | 140 mm×190 mm×48 mm | ||
CM900HG-90X | 4,5 kV | 900 A | 10kVrms | 140 mm×130 mm×48 mm | |
CM1350HG-90X | 1 350 A | 10kVrms | 140 mm×190 mm×48 mm | ||
CM1500HC-90XA | 1 500 A | 6kVrms | 140 mm×190 mm×38 mm | ||
CM600HG-130X | 6,5 kV | 600 A | 10kVrms | 140 mm×130 mm×48 mm | |
CM900HG-130X | 900 A | 10kVrms | 140 mm×190 mm×48 mm |
Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.