FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3090
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Liten enhet med låg strömförbrukning som stöder 100Gbps sändningsutrustning över extra lång distans
TOKYO, 15 mars, 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man kommer att börja lansera en mottagaroptisk undermontering (ROSA) med lavinfotodiod (APD) som kan stödja optiska sändningar på 100 Gbps den 1 juni. Den nya ROSA, som har fyra högkänsliga APD:er integrerade med en kompakt optisk demultiplexer, stöder sändningar på extra lång distans, extra låg strömförbrukning och förminskning av QSFP28-sändtagare (Quad Small Form-factor Pluggable).
Enheten kommer att visas upp på Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC) 2017 i Los Angeles, Kalifornien från 21 till 23 mars.
Kompakt integrerad 100 Gbps APD-ROSA (FU-302RPA)
Som svar på det växande behovet av att installera kommunikationsutrustning i allt trängre utrymmen erbjuder Mitsubishi Electrics nya APD ROSA, en av marknadens minsta designer i kombination med 40 km sändningskapacitet, vilket kommer att bidra till att minimera 100Gbps kommunikationsutrustning och expandera mycket snabba 100Gbps optiska sändningsnät.
Produkt | Modell | Funktioner | Leveransdatum |
---|---|---|---|
Kompakt integrerad 100Gbps APD-ROSA |
FU-302RPA | – APD med 1,3 μm våglängd – LC-uttag |
1 juni, 2017 |
Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.