FÖR OMEDELBAR PUBLICERING NR 3082
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
Det blir Hong Kongs största och mest högupplösta LED-skärm i full HD-upplösning
TOKYO, 7 februari, 2017 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att de har fått en order från SOGO Hong Kong Co. Ltd. om att installera en stor Diamond Vision™-skärm på fasaden till SOGO:s varuhus i Causeway Bay, Hong Kong. Mitsubishi Electric tror att det här blir Hong Kongs största och mest högupplösta LED-skärm i full HD-upplösning, med en storlek på 19 gånger nästan 72 meter (jämförbart med mer än fem tennisplaner) och kapacitet att visa sex vertikala bilder i full HD-upplösning (B 1 080 pixlar x H 1 920 pixlar). Installationen börjar under mitten av februari planeras vara klar till den kinesiska nationaldagen, den 1 oktober.
Bild av Diamond Vision-skärm på SOGO Hong Kong
Mitsubishi Electrics Diamond Vision blev utvald att ersätta varuhusets statiska affischtavla, eftersom den utgör en vinnande kombination av hög kontrast och bred horisontell och vertikal synlighet. Den kan skryta med 50 procents högre kontrast än företagets traditionella skärmar och den kan enkelt ses från sidan eller på nära håll i solsken, med en 80-gradig nedåtgående synvinkel jämfört med de 45 grader som är standard.
Diamond Vision-skärmen införlivar Mitsubishi Electrics egna LED-chips med svart ytterförpackning, som minskar ljusstyrkan när den är avslagen och ökar kontrasten när den är påslagen. Dessutom har den korta utstående lameller som minimerar kontrastförsämring när solen skiner på skärmen.
SOGO Hong Kong, stadens största varuhus som ägs av Lifestyle International Holdings Limited, har varit en viktig institution inom handel i Hong Kong sedan 1985. Mr. Shinji Sawada, varuhuschef på SOGO Hong Kong, betonar: "Genomförandet av den här LED-skärmen kommer att spela en viktig roll för att stärka positionen, inte bara för varuhuset, utan ännu viktigare, för Causeway Bay som den främsta platsen för shopping och nöje i Hong Kong. Mitsubishi Electric är synonymt med nyskapande teknik samt ojämförligt yrkeskunnande. Mitsubishi Electrics Diamond Vision-skärmar anses av många vara bland de bästa i världen. Vi är säkra på att produktens kvalitet kommer att utgöra ett perfekt komplement till vår viktiga plats, eftersom skärmen kommer att synas i en av världens mest trafikerade korsningar."
Mitsubishi Electric har installerat Diamond Vision-skärmar på mer än 950 platser över hela världen, inklusive Tokyo Dome, 1535 Broadway på Times Square, New York och NRG Stadium i Houston.
Produkt | Diamond VisionTM |
---|---|
Storlek | 71,68 m (b) x 19,2 m (h) ; ca.1 376,3 m2 |
Ljusemitterande element | Fullfärgs-LED (svartförpackade LED-lampor) |
Pixelkonfiguration | 10 mm höjd; SMD-typ 3-i-1 |
Pixlar | 13 762, 560 px; 7 168 (b) x 1 920 (h) |
Ljusstyrka (justering) | 6 000 cd/m2 (64-stegs) |
Pixeldensitet | 10 000 px/m2 |
Bearbetning (gråskala) | 65 536 steg/färg (16-bitars) |
Visningsvinkel | ±80° horisontellt med +68° till -80° vertikalt (jämfört med standard +26° to -45°) |
Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.