FÖR OMEDELBAR PUBLICERING NR 3072

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric ställer ut produkter med universell design på den 6:e internationella konferensen Universal Design i Nagoya 2016

17 föremål med överlägsen användbarhet och tillgänglighet för alla användare

PDF-version (PDF:167.6KB)

TOKYO, 9 december, 2016Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att de ställer ut 17 produkter med universell design som är maximalt lättanvända och tillgängliga för människor i alla åldrar och med alla slags förmågor, under den 6:e internationella konferensen Universal Design i Nagoya Congress Center i Nagoya, Japan från 9:e till 11:e december. Utställningarna sträcker sig från konsumentelektronik till industriprodukter.

Mitsubishi Electrics initiativ till en universell design baseras på konceptet om användbarhet för varje individ, vars mål är att göra produkter tillgängliga för så många människor som möjligt. På senare tid har behovet av sådana produkter ökat i takt med en åldrande befolkning och nya arbetsmiljöer. Mitsubishi Electric ser detta som en uppmaning att bredda sina initiativ till en universell design, så att de utöver konsumentelektronik och offentliga inrättningar även täcker industriprodukter.

Mitsubishi Electrics utställningar

Röststyrd ritfunktion Rumsdesign för partikelstrålebehandlingssystem
Rakuraku riskokare Rakuraku ljudsnabbguide för hushållsapparater
Mitsubishi HEMS-ST03 (energihanteringssystem för hemmet) Luftkonditionering (MSZ-Z-serien)
Kylskåp (CX-serien) Bilnavigerings- och HUD-system
(NR-MZ200-serien och DU-200HU)
Programmerbar automationsstyrenhet
(MELSEC iQ-R-serien)
Effektivare produktionsanläggningar med stöd av universell design
Rakuraku assistans: Initiativ till att utveckla produkter som är säkra, roliga och lätta att använda. CNC-maskinstyrning (M800- och M80-serien)
Standardhiss (AXIEZ-serien) med manöverpanel på sidoväggen; rostfria knappar med uppstående tecken 4K-förberedd TV-LCD-skärm (LS3-serien)
Tågvision iNSTICK sladdlös handdammsugare
Körriktningsvisare som lyser upp vägen för användning på bilar  

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.