Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3537
Silicon RF MOSFET-modul med hög effekt (RA50H7687M1)
TOKYO, 14 juli 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man lanserar en kiselbaserad 50 W radiofrekvensmodul (RF) med fälteffekttransistorer med metalloxidhalvledare (MOSFET) för användning i högfrekvenseffektförstärkare i kommersiella tvåvägsradioenheter den 1 augusti. Modellen, som har en branschledande uteffekt på1 50 W i bandet 763 MHz till 870 MHz och hög total effektivitet2 på 40 %, förväntas bidra till att utöka radiokommunikationsräckvidden och minska effektförbrukningen.
Frekvensbanden på 150 MHz och 400 MHz som används för olika trådlösa system har överbelastats i Nordamerika och andra marknader, därför har 700 MHz-bandet, som tidigare användes för analoga TV-sändningar omfördelats för kommersiell tvåvägsradio, vilket ökar efterfrågan på radio med stöd för det här bandet. Konventionella effektförstärkare har dock stor effektförlust, så det finns ett behov av RF MOSFET-moduler med hög effekt som erbjuder inbyggd impedansmatchningskrets för in-/utgång3 och garanterad uteffektprestanda. Den nya Silicon RF MOSFET-modulen med hög effekt (RA50H7687M1) uppnår oöverträffad uteffekt och hög total effektivitet för kommersiella radioapparater som är kompatibla med 700 MHz-bandet och förväntas utöka kommunikationsräckvidden och minska effektförbrukningen för sådana radioenheter.
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.