Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3524
Optisk mottagarprototyp för
terminal för laserkommunikation (LCT)
Koncept för fritt optiskt kommunikationsnätverk som
ansluter överallt
TOKYO, 31 maj 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har utvecklat prototypen av vad som tros vara världens första* optiska mottagare för användning i terminaler för laserkommunikation (LCT – Laser Communication Terminal), som integrerar optisk rymdkommunikation med hjälp av laserstrålar och en funktion för att upptäcka riktningen på mottagna strålar i 1,5 μm-bandet, ett universalband som används för markbunden optisk fiberkommunikation och andra tillämpningar.
Högupplösta satellitbilder används för att bedöma skador som orsakats av katastrofer, men eftersom sådana bilder överförs via radiovågor har det varit svårt att överföra högupplösta bilder i realtid på grund av begränsningar i datakapacitet och storleken på satellitantenner. Optisk rymdkommunikation med hög hastighet och stor kapacitet som inte kräver optisk fiber krävs därför för snabba och korrekta skadebedömningar efter katastrofer. Men optisk rymdkommunikation använder mycket smala laserstrålar, ungefär en 1000-del av radiovågorna, så utmaningen har varit att exakt rikta in laserstrålarna mot satelliter som färdas i hög hastighet.
Mitsubishi Electric har nu utvecklat en optisk mottagare som löser det här problemet genom att integrera funktioner för att upptäcka både fyra fasändringar av laserljus och strålriktningen. Resultatet är en optisk mottagare i mindre storlek som möjliggör optisk rymdkommunikation med 10 gånger högre hastighet, kapacitet och avstånd än radiovågskommunikation. Eftersom våglängden är mycket kortare kan mindre antenner användas i kompakta kommunikationsenheter som kan installeras på platser som är svåra att få med optisk fiber, t.ex. mellan byggnader. Installationer är också möjliga i områden där normal infrastruktur inte är tillgänglig, t.ex. katastrofzoner, utvecklingsländer eller avlägsna områden, vilket utökar användningen av trådlös kommunikation i en mängd olika situationer.
Ny optisk krets
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.