Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3502
TOKYO, 24 mars 2022 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget har slutfört den inledande verifieringen av utrustningens funktioner och prestanda ombord på QZS-1R-satelliten, som företaget byggt och levererat till Japans kabinettministerium, och som befinner sig i en QZO-bana (Quasi-Zenith Orbit) som efterträdare till den ursprungliga Quasi-Zenith-satelliten (QZS-1).
Tillsammans med Quasi-Zenith Satellite System Services Inc., som också har slutfört testning av relaterade marksystem, lanserar kabinettministeriet olika positioneringstjänster via QZS-1R idag.
Utöver att stödja dessa tjänster fortsätter Mitsubishi Electric utveckla satellitsystem som företaget avser att använda för kommande satelliter (QZS-5 till QZS-7) som planeras stödja avancerad, hållbar positionering med hög precision i Japan.
Illustration av QZS-1R
QZS-1R-logotyp
Uppskjutningen av QZS-1R ägde rum den 26 oktober 2021 från Tanegashima-ön i prefekturen Kagoshima. Jämfört med den första Michibiki-satelliten har QZS-1R förbättrad hållbarhet som förväntas förlänga satellitens livscykel med ungefär fem år jämfört med föregångaren. QZS-1R, tillsammans med QZS-2, 3 och 4 (samtliga uppskjutningar under 2017), stödjer positionering, positioneringsökning med hög precision och andra satellittjänster.
Namn | QZS-1R |
---|---|
Massa | Torr massa*: cirka 1,6 ton. Vid uppskjutning: cirka 4,0 ton |
Mått | Hopfällbart: cirka 5,4 m x 2,9 m x 2,9 m. Vingspann: ca. 19m |
Omloppsbana | QZO (Quasi-Zenith Orbit) |
Livscykel design | Mer än 15 år |
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.