Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3453
TOKYO, 15 november 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företagets ZEB-testanläggning (Zero-Energy Building) SUSTIE® som skapades på området för företagets FoU-center för IT (Kamakura, Kanagawa Prefecture) år 2020, minskade sin energiförbrukning till mindre än 0 %, vilket innebär att den skapade mer energi än den förbrukade under det första året. Anläggningen, en medelstor kontorsbyggnad med mer än 6 000 m2 golvutrymme och solpaneler, driftsatte ZEB-teknik för att optimera driften, vilket resulterar i en minskning av energiförbrukningen på 115 % jämfört med den primära standardenergiförbrukningen som anges i Japans lag för energibesparing (värdena varierar beroende på region och byggnadsanvändning). Resultaten visar att drift på ZEB-nivå är möjlig även i täta stadsområden samtidigt som en mycket bekväm och produktiv arbetsmiljö upprätthålls.
SUSTIE ZEB-testanläggning
Årlig primärenergi
Omedelbart efter att SUSTIE togs i drift användes nyutvecklad ZEB-driftsteknik för att simulera användningen av byggnadsutrustning, till exempel luftkonditionering och belysning, inklusive temperatur och belysning, för att förutsäga energiförbrukning och komfortnivåer under en ettårsperiod. Tekniken genomförde upprepade simuleringar i kombination med flermålsorienterad optimeringsteknik med hjälp av Mitsubishi Electrics egenutvecklade AI-teknik Maisart®1 för att generera en byggnadsdriftsplan som balanserade energiförbrukning och mänsklig komfort, vilket resulterade i energiskapande på 571,75MJ/m2, en energiförbrukning på 366,07MJ/m2 och en energibalans på -205,68MJ/m2 (alla siffror årligen).
Tekniken visade sig minska den tid som krävs för en testinställning av anläggningens parametrar, t.ex. temperatur, belysningsdimning osv. för varje rum, vilket gjorde det möjligt för byggnaden att uppnå drift på ZEB-nivå under det första året med början från den första dagen i verksamheten (19 oktober 2020, till 18 oktober 2021).
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.