Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3417
TOKYO 9 juni 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag lanseringen av företagets 2,0 kV IGBT-modul (Insulated Gate Bipolar Transistor) i T-serien för industriell användning, världens första IGBT1 med 2,0 kV spänningstålighet, den 30 juni. Modulen är perfekt lämpad för att öka effektiviteten och minska storleken på omvandlare för förnybar energi, vilka är mycket efterfrågat på grund av den ökande användningen av strömförsörjningsenheter för förnybar energi. Modulen visas på APEC 2021 (Applied Power Electronics Conference) virtuella utställning från den 15 till 16 juni.
2,0 kV IGBT-modul i T-serien för industriell användning (2,0 kV/400 A)
Halvledare för effektiv kontroll av elkraft används i allt fler tillämpningar, med en ökande efterfrågan som nyckelenheter som kan bidra till att minska koldioxidutsläppen i det globala samhället. Samtidigt krävs elnät som använder förnybara energikällor för att uppnå en mer effektiv omvandling genom att öka driftsspänningen i systemet. För detta ändamål har omvandlare klassade för DC1500V, den övre gränsen för lågspänningsdirektivet5, utvecklats. Som svar lanserar Mitsubishi Electric snart företagets 2,0 kV IGBT i T-serien som lämpar sig för DC1500V-omvandlare, som förväntas bidra till att förenkla design och storleksminskning av sådana omvandlare samt öka deras effektivitet.
Produkt | Modell | Märk- spänning | Märk- ström | Isolerings- spänning | Anslutning | Storlek B×D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
IGBT-modul, T-serien, standardtyp |
CM400DY-40T | 2,0 kV | 400 A | 4 kVrms | 2in1 | 80 X 110 |
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.