Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3397
TOKYO, 18 februari 2021 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att två nya 13,75–14,5 GHz (Ku-band) 30 W (45,3 dBm) GaN HEMT (Gallium-Nitride High-Electron-Mobility Transistor) läggs till i företagets GaN HEMT-utbud för markstationer för satellitkommunikation (SATCOM). De två produkterna, en för flervågskommunikation1 och en för envågskommunikation2 ger ökad dataöverföringskapacitet och mindre markstationer. Försäljningen börjar den 15 mars.
GaN HEMT för SATCOM-markstationer med Ku-band
Envågs 30 W MGFK45G3745 (vänster) och flervågs 30 W MGFK45G3745A (höger)
Satellitsystem med Ku-band används alltmer för nödkommunikation vid naturkatastrofer och för SNG (Satellite News Gathering) av TV-kanaler på avlägsna platser där kabelnätverk inte finns. Förutom den ökande användningen av konventionell envågskommunikation behövs flervågskommunikation allt oftare för snabb kommunikation med stora volymer och för att stödja storleksminskning av mobila stationer för t.ex. SNG. Hittills har Mitsubishi Electric introducerat fem GaN HEMT-enheter av flervågstyp och envågstyp för SATCOM-markstationer. De två nya 30 W GaN HEMT-enheterna möjliggör flexiblare förstärkarkonstruktioner, inklusive för klassade märkeffekter och användning av GaN-drivkretsar. De har även stöd för att minska storleken på markstationer och för snabbare satellitkommunikation med större kapacitet.
Produkt | Användning | Modell | Översikt | Lansering | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Frekvens | Mättad uteffekt |
Användning | ||||
Ku-band GaN- HEMT |
SATCOM- markstationer |
MGFK45G3745A | 13,75–14,5 GHz |
45,3 dBm (30 W) |
Flervåg | 15 mars 2021 |
MGFK45G3745 | 45,3 dBm (30 W) |
Envåg |
MGFK45G3745A för flervågskommunikation ger låg IMD33 med breda offset-frekvenser4 på upp till 400 MHz för satellitkommunikation med hög kapacitet och hög hastighet.
Flervågskommunikation (ny modell i fet stil)
Modell | MGFK45G3745A | MGFK48G3745A | MGFK50G3745A |
Frekvens | 13,75 GHz–14,5 GHz | ||
Mättad uteffekt |
45,3 dBm (30 W) |
48,3 dBm (70 W) |
50,0 dBm (100 W) |
Linjär ökning | 9,5 dB | 11 dB | 10 dB |
Offset-frekvens vid IMD3 = -25 dBc |
Upp till 400 MHz | Upp till 400 MHz | Upp till 200MHz |
Envågskommunikation (ny modell i fet stil)
Modell | MGFK45G3745 | MGFK48G3745 | MGFK50G3745 | MGFG5H1503 |
Frekvens | 13,75 GHz–14,5 GHz | |||
Mättad uteffekt |
45,3 dBm (30 W) |
48,3 dBm (70 W) |
50,0 dBm (100 W) |
43,0 dBm (20 W) |
Linjär ökning | 9,5 dB | 12 dB | 10 dB | 24 dB |
Offset-frekvens vid IMD3 = -25 dBc |
Upp till 5MHz | Upp till 5MHz | Upp till 5MHz | Upp till 5MHz |
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.