Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3297
TOKYO, 27 augusti 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag den kommande lanseringen av en ny högpresterande intelligent effektmodul (IPM), Super mini DIPIPM™ Ver.7, med minskat strålningsbrus och låg strömförbrukning för växelriktardrivsystem för luftkonditionering och andra motorstyrningar med liten kapacitet. Försäljningen av Super mini DIPIPM Ver.7 inleds den 29 oktober.
Super mini DIPIPM Ver.7-serien
Produkt | Modell | Klassificering | Leveransdatum |
---|---|---|---|
Super mini DIPIPM Ver.7-serien |
PSS20S93E6/F6-AG | 20A/600V | 29 oktober, 2019 |
PSS30S93E6/F6-AG | 30A/600V | ||
PSS40S93E6/F6-AG | 40A/600V |
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.