Pressmeddelande
Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.
FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3280
TOKYO, 7 maj 2019 – Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man lanserar tre nya Large DIPIPM+™ transfergjutna Intelligent Power-moduler med omvandlarkretsar för laddning för att kunna åstadkomma enklare och mer kompakta konstruktioner för luftkonditionering och industriella växelriktare. Extra anmärkningsvärt är att en av de nya modulerna uppnår en högdensitetsuteffekt på 100 A/1 200 V – vilket är först i världen* – i dess transfergjutna paket. Försäljningen av nya DIPIPM+-serien inleds 29 maj. Dessutom kommer modulerna att visas vid stora mässor, inklusive Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2019 i Nürnberg, Tyskland från 7 till 9 maj och PCIM-Asia 2019 i Shanghai, Kina från 26 till 28 juni.
Mitsubishi Electric har bidragit till miniatyriseringen och energieffektivitet hos växelriktarsystem sedan kommersialiseringen av den första DIPIPM™-serien 1997. DIPIPM+-serien med mer kompakt och enkel konstruktion, där växelriktaren och omvandlaren placeras i ett paket, lanserades 2015. Som svar på den ökande efterfrågan på högeffektiva kompressorer i luftkonditioneringspaket lanserar företaget nu modeller med uteffekt på upp till 100 A/1 200 V för luftkonditioneringspaket (värme och kyla) i 56 kW-klassen.
Nya Large DIPIPM+-serien
Produkt | Modell | Specifikation | Lanseringsdatum |
---|---|---|---|
Large DIPIPM+-serien | PSS50NE1CT | 50 A / 1 200 V | 29 maj 2019 |
PSS75NE1CT | 75 A / 1 200 V | ||
PSS100NE1CT | 100 A / 1 200 V |
Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.