FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3263

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric lanserar transflektiv TFT-LCD-modul

Marknadsledande bildkvalitet och brett driftstemperaturområde för utomhus- och mobilanvändning

PDF-version (PDF:224.7KB)

Tokyo den 20 februari 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade i dag den kommande lanseringen av en ny 4,3-tums transflektiv TFT-LCD-modul med WQVGA-upplösning för användning utomhus eller i mobila mätinstrument, inklusive mobila industridatorer, GPS-enheter för marint bruk och mycket mer. Modellen har bild av högsta kvalitet, är tunn och lätt, och kan användas mellan -30 och +85 °C. Provförsäljningen börjar den 1 april via Mitsubishi Electrics kontor över hela världen.

AC043NB01
Transflektiva TFT-LCD-färgmoduler från Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric räknar med att den nya transflektiva modulen kommer att möta den ökade efterfrågan på TFT-LCD-skärmar med överlägsen sikt utomhus, förlängd batterilivslängd och låg värmeavgivning som är både tunna och lätta.

Produktegenskaper

1)
Ledande bildkvalitet och låg strömförbrukning för utomhusbruk
- Omgivningsljusreflektion som ger extra klar bild i ljusa solbelysta miljöer och bakgrundsbelysning som gör att den kan användas även i mörka miljöer
- Minskad strömförbrukning som är lämplig för batteridrivna mobila industriella enheter
2)
Hållbarhet för extrema utomhusförhållanden
- Marknadsledande driftstemperaturintervall på -30 till +85 °C, vilket är lämpligt för industriella enheter som används i extrema utomhusmiljöer
3)
Tunn och lätt
- Tjockleken är bara 5,2 mm och vikten är bara 58 g

Säljschema

Produkt Modell Storlek på display Upplösning Gränssnitt Leverans
Transflektiv
TFT-LCD-
modul
AC043NB01 4,3 tum WQVGA CMOS 1 april 2019

Observera att informationen är korrekt vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.