Drivkrafter för tillväxt
För leverantörer av järnvägstjänster är säkerhet och punktliga leveranser av hög kvalitet viktigt för verksamheten. Genom vårt tågstyrnings- och övervakningssystem (TCMS), säkerhetstekniska system och automatiserade styrsystem som självständigt utvärderar driftstatus och styr åtgärder, tillhandahåller vi avancerade transportlösningstekniker så att passagerarna kan känna sig väl till mods.
Mitsubishi Electric erbjuder de transportsysteminnovationer som behövs för att ge enkel användning till alla passagerare och en hög nivå av komfort. Från järnvägsvagnskomfort och tågstationsbekvämlighet till aktuell information och andra avancerade tjänster, vi levererar ett brett utbud av tekniker som endast är möjligt från en diversifierad elektroniktillverkare.
Mitsubishi Electric erbjuder ett miljömedvetet förhållningssätt till transportsystem för hållbar utveckling av samhälle och högkvalitativa livsstilar i framtiden. Vi strävar efter att uppnå ännu högre miljöresultat genom nya tekniska innovationer, till exempel rullande lager med låg energiförbrukning, effektivt utnyttjande av regenererad elkraft och avvägning av ellaster.
Mitsubishi Electric lanserade sin transportsystemverksamhet.
Första leveransen till den utländska marknaden: Framdrivningssystem för elektriska lokomotiv för Indian National Railway
Levererade det första tågintegrerade ledningssystemet (TIMS) i Japan.
Levereras Japans första "Tågvision"-informationssystem ombord
Levererade världens första SiC-baserade extra strömförsörjningsenhet.
Världens första beställning av 3,3 kV/1500 A helt SiC-baserade VVVF-omriktare för 1500 V DC-kontaktledningar.
Mitsubishi Electric är det första japanska företaget att certifieras av SNCF som leverantör av framdrivningssystem
Det här sortimentet bidrar till energieffektivare drift, till och med på tågstationer med höga belastningskrav på kraftförsörjningskretsar för 400 V
Vi ser till framtiden, däribland förbättringar som barriärfri avgiftsinsamling på stationerna, personligt anpassade tjänster ombord och mycket mer.
Mitsubishi Electric kontrakterades för att delta. Kontraktet omfattar 93 tågset bestående av 744 vagnar som ska gå på Hongkongs masstransportjärnväg (MTR).
Det här projektet är den största beställningen någonsin av Mitsubishi Electrics järnvägsverksamhet på marknaden i Oceanien.
Utökning av verksamhet utomlands, tekniska utsikter, järnvägsenergi och miljölösningar söm stöder ett koldioxidsnålt samhälle och mycket mer...
Det finns rikshor, motorcyklar, tuk-tuk, bilar och fotgängare – alla försöker dela på vägen samtidigt. Som ett resultat kan trafiken bli kaotisk och farlig. För farlig för barn som ska navigera i trafiken för att ta sig till skolan. Så rektor Farah Diba förstod att hon var tvungen att hjälpa till.