Drivkrafter för tillväxt
Från turbinkraftgeneratorer till övervakning och styrsystem för kraftverk, vårt utbud av produkter och system för generering av elektricitet bidrar till högre energieffektivitet och minskad miljöpåverkan.
När världen vänder sig mot förnybar energi och minskad miljöpåverkan, måste energisystemen leverera en högkvalitativ, stabil strömförsörjning. Våra produkter och system för kraftöverföring, t.ex. ställverk och transformatorer, tillhandahåller nödvändig effektivitet och kvalitet.
Energioptimering genom smarta elnät. Vårt utbud av eldistributionsprodukter och system säkerställer att elektriciteten kommer dit den behövs, stabilt och tillförlitligt. Vi bidrar till avancerade kraftnätverk för att effektivt stödja kraftindustrin och kombinera smarta mätare och andra kommersiella produkter med ICT för att möjliggöra en smartare användning av elektricitet.
Tog fram den första hydroelektriska Mitsubishi Electric-generatorn med vertikala axlar (2 300 kVA).
Tillverkade Japans första gasisolerade ställverk (GIS).
Installerade världens första statiska självmagnetiserade reaktiva kraftkompensator (STACOM) för elkraftsbolag.
Utvecklade likströmsdynamo med världens högsta volym (51 300 kW).
Inledde interna tester av tekniker för smarta elnät och smarta samhällen.
Startade byggandet av kontrollanläggning för system för högspänd likström (HVDC) vid Amagasaki Transmission och Distribution Systems Center.
Vi presenterar 24/36 kV C-GIS "HS-X" för den utländska eldistributions- och överföringsmarknaden, 12 kV HS-X typ C-GIS för den utländska RMU-förnyelsemarknaden och mycket mer...
Utvecklad för den aktuella VP-X-seriens turbingenerator och framtida modeller bidrar den här tekniken till en stabil tillgång till elkraft genom att förbättra effektivitet och tillförlitlighet.
Vi har använt vårt ursprungliga "e-F@ctory"-koncept för att förverkliga innovativ IoT-baserad produktion och höja vår marknadsandel.
Minskar drastiskt kostnaderna och tiden för inspektion och ökar elgeneratorns pålitlighet och tillgänglighet.
Den här nya anläggningen gör att vi kan komma in på den globala marknaden för spänningsstyva strömriktare (VSC) för elöverföring med högspänd likström (HVDC).
Genom det här systemet realiserar vi mer effektiv och hållbar strömdistribution med minsta möjliga energiförlust.
Kyaw Kyaw brukade sälja levande ljus till försäljarna på nattmarknaden. Men vind eller regn gjorde att lågorna slocknade. Så han hade en idé om att sälja ljus istället.