Pressmeddelande

Mitsubishi Electric levererar prover av DFB-CAN med inbyggd våglängdsmätare för digital sammanhängande kommunikationTO-56CAN har ett kompakt format och bidrar till mindre moduler med optiska sändtagare med låg effektförbrukning

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3682

DFB-CAN med inbyggd våglängdsmätare (ML973A71)


TOKYO, 21 mars 2024Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man börjar leverera prover av den senaste optiska enheten, en DFB1-CAN med inbyggd våglängdsmätare, 1 april. Den här innovativa nya ljuskällan, som är den första i branschen2 med TO-56CAN3-paketet för digital sammanhängande kommunikation med överföring i hög hastighet och på långa avstånd, förväntas bidra till förverkligandet av mycket små moduler med optiska sändtagare med låg effektförbrukning.
Kommunikationstrafiken växer snabbt på grund av framsteg inom IoT-teknik, videoströmning med hög upplösning och generativ AI, så nätverk måste ha högre hastigheter och större kapacitet. Snabbare signalhastigheter för optisk kommunikation kan dock orsaka vågformsförvrängningar på grund av kromatisk spridning, vilket begränsar signalöverföringsavståndet. Digital sammanhängande kommunikation korrigerar sådana förvrängningar med hjälp av digital signalbehandling, vilket gör att optiska signaler kan överföras vid högre hastigheter och över längre avstånd jämfört med konventionella metoder för intensitetsmodulering. Samtidigt ökar användningen av moduler med optiska sändtagare allteftersom trafiken med optisk kommunikation växer. Båda trenderna driver på efterfrågan på moduler med optiska sändtagare och tillhörande komponenter som har både litet format och låg effektförbrukning.
Mitsubishi Electrics nya kompakta DFB-CAN-paket innehåller ett DFB-laserchip och ett chip för våglängdsmätning. Dess oöverträffade låga effektförbrukning på endast 1 W uppnåddes genom att förbättra värmeutbyteselementet för temperaturreglering i DFB-laserchipet och optimera konstruktionen för värmeavledning. Dessutom får man mycket noggrann våglängdsstyrning av lasereffekten vid 1 547,72 nm tack vare det nydesignade chipet för våglängdsmätning. Enheten förväntas bidra till mindre storlek och låg effektförbrukning hos både populära moduler med digitala sammanhängande optiska sändtagare på 400 Gbit/s4 och nästa generations moduler på 800 Gbit/s som för närvarande beaktas av OIF (Optical Interneting Forum).5



  1. 1 DFB-laserdioder (Distributed Feedback)
  2. 2 Enligt forskning från Mitsubishi Electric från den 21 mars 2024
  3. 3 Ett billigt paket som ofta används i optiska nätverk med optiska signaler med låg hastighet, t.ex. passivt optiskt nätverk
  4. 4 Gigabites (en miljard) per sekund
  5. 5 Ideell branschorganisation som arbetar för att standardisera elektrisk, optisk och reglerande interoperabilitet hos optiska nätverk

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar