Pressmeddelande

Mitsubishi Electric levererar prov på IR-värmediodsensor med 80 x 60 pixlar som kan mäta temperaturer upp till 200 °CMäter korrekt höga temperaturer i kök och fabriker för ökad bekvämlighet och säkerhet

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING nr 3561

IR-värmediodsensor (MelDIR) med kapacitet för mätningar upp till 200 °C


TOKYO, 6 december 2022Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att företaget börjar leverera prover på en ny värmesensor som klarar mätningar upp till 200 °C den 1 februari 2023.
Företagets befintliga MelDIR, som lanserades 2019, mäter temperaturer från -5 °C till 60 °C för tillämpningar som värme, ventilation och luftkonditionering (VVS), säkerhet, personräkning och smarta byggnader. Som svar på efterfrågan på mätningar av högre temperaturer i kök och fabriker använder den nya MelDIR "MIR8060B3" avancerad signalbearbetning och en optimerad lins för att mäta temperaturer upp till 200 °C. Den förväntas också bidra till att förkorta ledtiden mellan produktplanering och produktion med användarsupportverktyg, t.ex. som exempel på värmefotografering, demosatser och referensdesign.1



  1. 1Information om programvaru- och maskinvarudesign

Obs!

Observera att pressmeddelanden är korrekta vid tidpunkten för publicering men kan ändras utan föregående meddelande.


Frågor

Mediekontakt

Kundförfrågningar