FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3235

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric lanserar röd laserdiod med hög effekt och 638 nm våglängd för projektorer

Oöverträffat puls-ljus med 3,0 W uteffekt ger extra ljusstarka och miniatyriserade projektorer

PDF-version (PDF:123.5KB)

TOKYO, 19 december 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man lanserar puls-laserdioden (LD) ML562G86 för projektorer med livfullt 638 nanometer (nm) rött ljus, världsledande uteffekt på 3,0 W under pulsdrift och Mean Time To Failure1 (MTTF) med över 20 000 timmar, den 1 april 2019. Den höga uteffekten på ML562G86 och det breda driftstemperaturområdet bidrar till förbättrad projektorluminans och miniatyrisering. Provförsäljning börjar den 11 januari 2019.

1 Standardutvärdering av tillförlitlighet

638nm-våglängds röd-laserdiod (ML562G86) med hög effekt

Produktegenskaper

1)
Oöverträffat puls-ljus med 3,0 W uteffekt och utökad MTTF på över 20 000 timmar
- Världsledande uteffekt på 3,0 W, som är 20 % större än hos företagets konventionella modeller (ML562G84)
- MTTF på över 20 000 timmar tack vare förbättringar i LD-chipstrukturen och tillverkningsprocesser
- Hög uteffekt och 638 nm laserljus med hög luminositet ger 145 lumen per LD
2)
Brett driftstemperaturområde leder till projektorminiatyrisering och minskade kostnader
- Brett driftstemperaturområde på 0° till 45° Celsius vid 3,0 W pulsdrift, tack vare ett transistorhölje (TO-CAN) på 9,0 mm-diameter med en utmärkt värmebortföring
- Världsledande puls-ljus med uteffekt på 2,1 W vid referenstemperatur 55 grader Celsius
- Brett driftstemperaturområde ger förenklad kylningsstruktur, vilket bidrar till projektorminiatyrisering och minskade kostnader för kylaggregat