FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3234

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric lanserar 10,4-tums SVGA TFT-LCD-färgmoduler med projektionskapacitiva pekpaneler för industriella tillämpningar

Marknadsledande pekpanelsteknik och känslighet i kombination med max. 5 mm täckglas

PDF-version (PDF:259.7KB)

TOKYO, 12 december 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag lanseringen av 10,4-tums SVGA TFT-LCD-färgmoduler som är utrustade med projektionskapacitiva pekpaneler med täckglas som är upp till fem millimeter tjocka. De nya modulerna är utformade för industriella tillämpningar, inklusive mätsystem, maskinverktyg, konstruktionsutrustning, jordbruksfordon och fabriksautomation, samt för försäljningsställen för bensin med mera. Provförsäljning börjar den 31 januari 2019 via Mitsubishi Electrics kontor globalt.

AA104SL02DDE11
Mitsubishi Electric TFT-LCD-färgmodul med projektionskapacitiva pekpaneler

De nya modulerna uppfyller ökande industriella behov för täckglas med robust tjocklek med pekpanelsfunktionalitet som är gjorda för användning med handskar på. Exakt, multi-touch-känslighet är möjlig även när skärmarna är blöta. Genom att kombinera dessa banbrytande pekpanelsfunktioner med Mitsubishi Electrics beprövade TFT-LCD-teknik förväntas dess nya modeller hantera en mängd olika tillämpningar och installationskonfigurationer. 10,4-tums VGA och 10,4-tums XGA TFT-LCD-moduler finns också som tillval för att ytterligare tillfredsställa kundernas behov.

Produktegenskaper

1)
Projektionskapacitiva pekpaneler som ger överlägsen manövrerbarhet
- Tjockt täckglas på fem millimeter som motstår ovarsam hantering
- Tiopunkts pekstyrning ger noggrann avkänning
- Manövrerbarhet på hög nivå, även när man använder handskar eller på våta skärmar
2)
Fullständig pekpanelslösning
- Enstegslösning för TFT-LCD pekpaneler och beröringsstyrkort
- Extra optisk bindning* ger klarare bilder i starkt ljus
- Härdat täckglas och antireflexbehandlad/smutsavvisande yta för många olika användningar
- Fabriksinstallerad TFT-LCD, PCAP-pekpanel, täckglas och pekstyrenhet ger överlägsen tillförlitlighet
* Hartsbindning i TFT-LCD-modulen, pekpanelssensor och täckglas

Säljschema

Produkt Modell Storlek på display Upplösning Ljusstyrka (cd/m2) Leveransdatum
TFT-LCD-
moduler med
projektions-kapacitiva
pekpaneler
AA104SL02DDE11 10,4 tum SVGA 560 31 januari 2019
AA104SL12DDE11 960