FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3214

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric lanserar 12,3-tums Wide HD TFT-LCD-färgmodul

Mångsidig modell utvecklad för medicinsk utrustning och industriella enheter

PDF-version (PDF:192.8KB)

TOKYO, 26 september 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att de lanserar en ny 12,3-tums Wide HD TFT-LCD-modul för industriellt bruk, bland annat medicinsk utrustning, maskinverktyg och mycket annat. Den nya TFT-LCD-skärmen har alla funktioner man kan önska sig, inklusive en extra bred skärm, 176 graders extra breda horisontella/vertikala visningsvinklar, högupplöst Wide HD (1 920 × 720 punkter), superhög ljusstyrka på 1 600 cd/m2, högt kontrastförhållande på 1 000:1 och ett brett drifttemperaturområde från -40 till 80 grader Celsius. Provförsäljning börjar den 1 november via Mitsubishi Electrics kontor globalt.

Mitsubishi Electric TFT-LCD-färgmodul (AA123AD11)

Mitsubishi Electric förväntar sig att den nya TFT-LCD-skärmen ska klara en mängd uppgifter och installationskrav tack vare bred skärm, breda visningsvinklar, extra hög ljusstyrka, hög kontrast, och extra hög temperaturtålighet.

Mitsubishi Electric erbjuder nu 35 TFT-LCD-moduler med extra breda visningsvinklar.

Produktegenskaper

1)
Större skärm med plats för mer information
- Bred skärm med bildförhållande 8:3 som kan visa utförlig information genom att använda flera fönster
- Extra stor skärm med en optimerad, mekanisk konstruktion som i tester visats sig vara lika starkt som befintliga Mitsubishi AA-modeller (släppta före juli 2018)
2)
Extra breda visningsvinklar, hög upplösning, superhög ljusstyrka och högt kontrastförhållande
- Mycket breda visningsvinklar på 176 grader, både horisontella och vertikala, för utmärkt synlighet vid en mängd olika installationer
- Högupplöst 1 920 (H) × 720 (V) Wide HD-skärm hanterar enkelt detaljerad information
- Superhög ljusstyrka på 1 600 cd/m2 och högt kontrastförhållande på 1 000:1 ger utmärkt synlighet i ljusa miljöer samtidigt som dimning från 1 % till 100 % gör det enkelt att anpassa skärmen efter omgivningen
3)
Marknadsledande drifttemperaturområde för användning utomhus
- Oöverträffat drifttemperaturområde från -40 till 80 grader Celsius. Tål extrema utomhusmiljöer för att kunna uppfylla behoven hos kunder över hela världen.

Säljschema

Produkt Modell Leveransdatum
12,3-tums Wide HD TFT-LCD-modul AA123AD11 1 november 2018