FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3210

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utökar sortimentet med TFT-LCD-färgmoduler med projektionskapacitiva pekpaneler för industriella tillämpningar

Marknadsledande pekpanelsteknik och känslighet i kombination med max. 5 mm täckglas

PDF-version (PDF:327.7KB)

TOKYO, 12 september 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag lanseringen av 7,0-tums WVGA och 15,0-tums XGA TFT-LCD-färgmoduler som är utrustade med projektionskapacitiva pekpaneler med täckglas som är upp till fem millimeter tjocka. De nya modulerna är utformade för industriella tillämpningar, inklusive mätsystem, maskinverktyg, konstruktion, jordbruksfordon och fabriksautomation, samt för försäljningsställen för bensin med mera. Provförsäljning börjar den 31 oktober via Mitsubishi Electrics kontor globalt.

7,0-tums WXGA/15,0-tums XGA

Mitsubishi Electric TFT-LCD-färgmodul med projektionskapacitiva pekpaneler

De nya modulerna uppfyller ökande industriella behov för täckglas med robust tjocklek som är gjorda för användning med handskar på. Exakt, multi-touch-känslighet är möjlig även när skärmarna är blöta. Genom att kombinera banbrytande pekpanelsfunktoner med Mitsubishi Electrics beprövade TFT-LCD-teknik är de nya modellerna byggda för att hantera en mängd olika tillämpningar och installationskonfigurationer.

Produktegenskaper

1)
Projektionskapacitiva pekpaneler som ger överlägsen manövrerbarhet
- Tjockt täckglas på fem millimeter som motstår ovarsam hantering
- Tiopunkts pekstyrning ger noggrann avkänning
- Manövrerbarhet på hög nivå, även när man använder handskar eller på våta skärmar
2)
Fullständig pekpanelslösning
- Enstegslösning för TFT-LCD, pekpanel och beröringsstyrkort
- Extra optisk bindning* ger klarare bilder i starkt ljus
- Härdat täckglas och antireflexbehandlad/smutsavvisande yta innebär omfattande användning
- Fabriksinstallerad TFT-LCD, PCAP-pekpanel, täckglas och pekstyrenhet ger överlägsen tillförlitlighet

* Hartsbindning i TFT-LCD-modulen, pekpanelssensor och täckglas

Schema för provförsäljning

Produkt Modell Storlek på display Upplösning Ljusstyrka
(cd/m2)
Leveransdatum
TFT-LCD-moduler med projektionskapacitiva pekpaneler AA070TA01ADA11 7,0 tum WXGA 800 31 oktober 2018
AA070TA11ADA11
AA150XT02DDE11 15,0 tum XGA 600 30 november 2018
AA150XT12DDE11 1200
AA150XW01DDE11 400
AA150XW14DDE11 800