FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3209

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric lanserar 25 Gbit/s EML CAN för 5G mobilbasstationer

Möjliggör snabb dataöverföring och minskad strömförbrukning inom mobila nätverk

PDF-version (PDF:129.9KB)

TOKYO, 4 september 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag lanseringen av en 25 Gbit/s EML CAN-modul med stöd för snabb optisk dataöverföring i nätverk för radioåtkomst inom femte generationens (5G) mobilbasstationer. Den nya modulen kommer att visas på China International Optoelectronic Exposition (CIOE) 2018 i Shenzhen, Kina, den 5–8 september, och börjar att säljas den 1 november.

25 Gbit/s EML CAN (ML760B54)

Säljschema

Produkt Modell Våglängd Höljets
drifttemperaturområde
Leveransdatum
25 Gbit/s
EML CAN
ML760B54 1 270 nm,
1 310 nm
–40°C till +95°C 1 november 2018

Införandet av 5G mobila nätverk betyder ökad överföring av enorma datavolymer och ökat behov av snabba optiska kommunikationsnätverk. Detta driver i sin tur upp kundefterfrågan på snabba optiska enheter med låg strömförbrukning. Den nya 25 Gbit/s EML CAN-enheten möter dessa krav och bidrar till att förbättra produktiviteten och effektiviteten för kundinstallationer.

Produktegenskaper

1)
Stöder snabba mobila nätverk med stor kapacitet
-Använder ett TO-CAN-paket som levererar 25 Gbit/s EML – först i branschen*
-Drar nytta av TO-CAN-paketets förbättrade bandbredd
2)
Minskar strömförbrukningen inom mobila nätverk
-Minskar strömförbrukningen för termoelektriska kylare med 40 procent jämfört med den aktuella FU-411REA-modellen
3)
Förbättrar produktiviteten för kunderna
-Är kompatibel med standardpaketet TO-56 CAN (paketets storlek: Φ 5,6 mm)
-Förbättrar produktiviteten för dubbelriktade optiska moduler och sändtagare tack vare en förenklad tillverkningsprocess
* Enligt Mitsubishi Electric den 4 september 2018