FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3208

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric lanserar 7,0-tums WXGA TFT-LCD-färgmodul

Perfekt för mångsidiga mätinstrument och industriella enheter för utomhusbruk

PDF-version (PDF:299.8KB)

TOKYO, 22 augusti 2018Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag den kommande lanseringen av en ny 7,0-tums WXGA TFT-LCD-modul för industriellt bruk, inklusive mätinstrument och enheter för utomhusbruk med mera. Modulen ger en oöverträffad kombination av högupplöst WXGA (1,280 × 768 punkter), mycket bred 176-graders horisontell/vertikal betraktningsvinkel, hög ljusstyrka på 1 000 cd/m2, högt kontrastförhållande på 1 000:1, temperaturintervall på -40 till 80 grader Celsius och högt motstånd mot vibrationer. Provförsäljning börjar den 20 september via Mitsubishi Electrics kontor globalt.

Mitsubishi Electric TFT-LCD-färgmodulen
AA070TA11

Den nya TFT-LCD-modulen uppfyller en ökande efterfrågan på marknaden för mångsidiga tillämpningar och installationer som kräver funktioner som hög upplösning, breda betraktningsvinklar, hög ljusstyrka och ett högt motstånd mot vibrationer och extrema temperaturer.

Mitsubishi Electric erbjuder nu 34 TFT-LCD-moduler med mycket bred betraktningsvinkel.

Produktegenskaper

1)
Högupplöst, mycket bred betraktningsvinkel och hög ljusstyrka för en mängd olika mätinstrument och installationer
- Högupplöst 1 280 (H) × 768 (V) WXGA-skärm hanterar detaljrik information
- Mycket breda betraktningsvinklar på 176 grader, både horisontella och vertikala, säkerställer utmärkt synlighet för en mängd olika installationer
- Hög ljusstyrka på 1 000 cd/m2 och högt kontrastförhållande på 1000:1 ger god synlighet i ljusa förhållanden. Nedtoningsförhållande från 1 till 100 % säkerställer synlighet på alla nivåer av omgivande ljusstyrka
- Nydesignad LED-bakgrundsbelysning förbättrar ljusstyrkans effektivitet med 30 % (jämfört med konventionell LED-bakgrundsbelysning med samma ljusstyrka) och bidrar till låg energiförbrukning
2)
Brett drifttemperaturområde och högt motstånd mot vibrationer för industriella enheter för utomhusbruk
- Robusta komponenter möjliggör användning i extrema miljöer från -40 till 80 grader Celsius
- Optimerad mekanisk design ger högt motstånd mot vibrationer på 6,8 G (7 gånger högre än 1.0 G för befintliga Mitsubishi Electric ”AA ...”-produkter) för komprimeringsfästen (LCD-kringutrustning finns på baksidan för anslutning till chassi) eller 2 G för sidofäste (ansluts till chassi via hålen på sidorna)

Säljschema

Produkt Modell LED-drivrutin Provleveranser
7,0-tums WXGA TFT-LCD-modul AA070TA01 Implementerad 20 september 2018
AA070TA11