FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr. 3183

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric lanserar kompakt integrerad 400 Gbit/s EML-ROSA

Stödjer höghastighetsöverföringar och har stor kapacitet för optisk fiberkommunikation

PDF-version (PDF:132.9KB)

TOKYO, 7 mars 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man den 1 april kommer att börja leverera en optisk delkomponent (TOSA) med laserdiodsändare som stödjer 400 Gbit/s optisk överföring. Den nya TOSA som när den används i en uppsättning om två, kan användas i branschens första elektroabsorptionsmodulerade (EML) TOSA-lösning med laserdiod för IEEE 400GBASE-LR8-applikationer. Enheten kommer att visas upp på Optical Fiber Communication Conference and Exhibition 2018 (OFC) i San Diego, Kalifornien från den 13 till 15 mars.

Kompakt integrerad 400 Gbit/s EML-TOSA FU-402REA-41 (överst) och FU-402REA-42 (nederst).

Som svar på behovet av ökad kapacitet har Mitsubishi Electrics nya TOSA med laserdiod 400 Gbit/s överföringskapacitet för stora kommunikationsmöjligheter (datacenter, etc.) och snabba optiska överföringsnät.

Produktegenskaper

Stor kapacitet, 400 Gbit/s höghastighetskommunikation
- Flera överföringar av åtta våglängder möjliggörs av två TOSA-enheter
- 50 Gbit/s/våglängd (400 Gbit/s i åtta våglängder) uppnås med 4 nivåers pulsamplitudmodulerad (PAM4) metod
- Klarar 10 km dataöverföring tack vare EML-chip med högt utsläckningsförhållande och hög effekt
- Paketets storlek uppfyller vanliga specifikationer för optisk CFP8-sändtagare (när man använder två TOSA-enheter)

Säljschema

Produkt Modell Funktioner Leveransdatum
Kompakt integrerad 400  bit/s EML-TOSA FU-402REA-41
(för korta våglängder)
- EML för 1273,54, 1277,89, 1282,26 eller 1286,66 nm våglängd
– LC-uttag
1 april 2018
FU-402REA-42
(för långa våglängder)
- EML för 1295,56, 1300,05, 1304,58 eller 1309,14 nm våglängd
– LC-uttag