FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3165

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utökar sortimentet med TFT-LCD-färgmoduler med projektionskapacitiva pekpaneler för industriella tillämpningar

Marknadsledande pekpanelsteknik och känslighet i kombination med max. 5 mm täckglas

PDF-version (PDF:269.4KB)

TOKYO, 31 januari 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag lanseringen av 8,0-tums WVGA och 12,1-tums XGA/WXGA TFT-LCD-färgmoduler som är utrustade med projektionskapacitiva pekpaneler med täckglas som är upp till fem millimeter tjocka. Provförsäljning börjar den 28 februari via Mitsubishi Electrics kontor globalt.

8,0-tums WVGA

12,1-tums XGA

12,1-tums WXGA

Mitsubishi Electric TFT-LCD-färgmodul med projektionskapacitiva pekpaneler

De nya modulerna kommer att uppfylla ökande industriella behov för täckglas med robust tjocklek som är gjorda för användning med handskar på. Exakt, multitouch-känslighet är även möjlig när skärmarna är blöta. Genom att kombinera banbrytande pekpanelsfunktioner med Mitsubishi Electrics beprövade TFT-LCD-teknik är de nya modellerna byggda för att hantera en mängd olika tillämpnings- och installationskonfigurationer.

Produktegenskaper

1)
Projektionskapacitiva pekpaneler som ger överlägsen manövrerbarhet
– Tjockt täckglas på fem millimeter som motstår ovarsam hantering
– Tiopunkts pekstyrning för noggrann avkänning
– Manövrerbarhet på hög nivå, även när man använder handskar eller på våta skärmar
2)
Fullständig pekpanelslösning
– Enstegslösning för TFT-LCD pekpaneler och beröringsstyrkort
– Extra optisk bindning (hartsbindning i TFT-LCD-modulen, pekpanelssensor och täckglas för tydligare bilder i starkt ljus)
– Härdat täckglas och antireflexbehandlad/smutsavvisande yta för omfattande användning
– Fabriksinstallerad TFT-LCD, PCAP-pekpanel, täckglas och pekstyrenhet ger överlägsen tillförlitlighet

Schema för provförsäljning

Produkt Modell Storlek på display Upplösning Ljusstyrka (cd/m2) Visningsvinkel
(° )
<U/D>, <L/R>
Frakt
TFT-LCD-moduler med projektionskapacitiva pekpaneler AA080MB01ADA11 8,0 tum WVGA 900 80/80, 80/80 28 februari 2018
AA080MB11ADA11 1200 80/80, 80/80
AA121XN01DDE11 12,1 tum XGA 500 80/80, 80/80
AA121XN11DDE11 1000 80/80, 80/80
AA121XP01DDE11 400 85/85, 85/85
AA121XP13DDE11 800 85/85, 85/85
AA121TD01DDE11 WXGA 600 80/60, 80/80
AA121TD11DDE11 1200 80/60, 80/80
AA121TH01DDE11 400 85/85, 85/85
AA121TH11DDE11 800 85/85, 85/85