FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3132

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric lanserar Ka-band GaN-HEMT MMIC för satellitmarkstationer

Hög uteffekt och låg distortion hjälper till att minimera satellitmarkstationer

PDF-version (PDF:168.4KB)

TOKYO, 4 oktober 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att de ska lansera en Ka-band (26-40GHz) 8 W-förstärkare med galliumnitrid (GaN), högelektronmobilitetstransistor (HEMT) och monolitisk mikrovågsintegrerad krets (MMIC) för satellitmarkstationer. Nya MGFG5H3001, som ger den bästa låga distortionen och uteffekten på 8 W i branschen, inrymmer en liten design som hjälper till att minimera strömssändare. Mitsubishi Electric börjar leverera prover den 1 november.

Ka-band GaN-HEMT MMIC (MGFG5H3001)

Satellitnätverk, som används för höghastighetskommunikation under naturkatastrofer och i områden där marknätverk är svåra att konstruera, implementeras för närvarande i C-bandet (4–8 GHz) och Ku-bandet (12–18 GHz), men högre frekvenser används allt mer. Dessutom ökar marknadens krav på lanseringar i Ka-bandet med högre frekvens. Mitsubishi Electrics nya Ka-band GaN-HEMT MMIC hjälper till att uppfylla de ökande kraven på lanseringar med högre frekvens och underlättar utvecklingen av utrustning till satellitkommunikation som klarar extra hög uteffekt och effektivitet.

Produktegenskaper

1)
Branschens bästa uteffekt bidrar till miniatyrisering
– Optimerad transistorkonfigurering ger branschens bästa 8 W-uteffekt
– Ett chip integrerar transistorkretsar för förstärkare, vilket matchar kretsar och distortionsminskande linearisering
– Minskat antal delar som hjälper till att minimera sändare till satellitmarkstationer
2)
Branschens bästa distortionminskning för högsignalintegritet och miniatyrisering
– Inbyggda lineariseringsarkiv med låg distortion för strömsändare
– Högsignalintegritet och minskat behov för extern linearisering för ytterligare miniatyrisering av sändare till satellitmarkstationer
3)
Underlättar att ny utrustning till satellitmarkstationer uppfyller bredare krav
– Förväntad att leda ny och befintlig utrustning till Ka-band för lansering i mer skilda frekvensintervaller

Säljschema

Produkt Applikation Modell Översikt Frakt
Frekvens Mättad
ut
effekt
Linjär
ökning
Ka-band
GaN-HEMT
MMIC
Satellitmark
stationer
MGFG5H3001 27,5–31,0 GHz 39,0 dBm
(8 W)
15,0 dB 1 november 2017

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.