FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3127

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric lanserar 10,1-tums WXGA TFT-LCD-färgmoduler

Lämplig för mätinstrument och handhållna enheter

PDF-version (PDF:188.7KB)

TOKYO, 6 september, 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) tillkännagav idag den kommande lanseringen av en ny 10,1-tums WXGA TFT-LCD-modul för industriella applikationer, inklusive mätinstrument och handhållna enheter. Modulen ger en oöverträffad kombination av högupplöst WXGA (1 280xE00 punkter), superbred 170-graders horisontell/vertikal betraktningsvinkel, 1 000 cd/m2 hög ljusstyrka, temperaturintervall på -40 till 80 grader Celsius samt tunn och lätt design. Provförsäljning börjar den 1 oktober via Mitsubishi Electrics kontor globalt.

Mitsubishi Electric TFT-LCD-färgmodulen AA101TA12

Den nya TFT-LCD-modulen kommer att tillfredsställa marknadens ökande krav på hög upplösning, breda betraktningsvinklar, hög ljusstyrka och motståndskraft mot extrema miljöer för mångsidiga tillämpningar och installationer. Mitsubishi Electric erbjuder nu 31 TFT-LCD-moduler med superbred betraktningsvinkel.

Produktegenskaper

1)
Hög upplösning, superbred betraktningsvinkel, hög ljusstyrka och ett brett temperaturintervall för mångsidiga mätinstrumentstillämpningar och -installationer
- Högupplöst 1 280 (H) x E800 (V) WXGA-skärm hanterar detaljrik information
- 170-graders superbred horisontell/vertikal betraktningsvinkel ger skarpa bilder i en mängd olika mätinstrument
Marknadsledande driftstemperaturer på -40 till 80 grader Celsius som är lämpliga för industriella enheter som används i extrema utomhusmiljöer
- Hög ljusstyrka på 1 000 cd/m2 och högt kontrastförhållande på 1 000:1 ger god synlighet i ljusa förhållanden
2)
Tunn och lätt design som passar för handhållna enheter
- Med en tjocklek på 8,5 mm och en vikt på 310 g är den 12 % tunnare och 23 % lättare än den befintliga AA121TH11-modellen, som är 9,7 mm och 404 g (under förutsättning att dess 12,1-tums WXGA-skärm har konverterats till 10,1 tum)

Säljschema

Produkt Modell Provleverans
10,1-tums WXGA
TFT-LCD-modul
AA101TA12 1 oktober, 2017

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.