FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3126

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utökar sitt utbud av den stora DIPIPM 1 200 V-modellen, version 6

Nytillagda produkter omfattar luftkonditioneringspaket på 40 kW

PDF-version (PDF:130.8KB)

TOKYO, 30 augusti, 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att dess stora Dual In-Line Package Intelligent Power-moduler på 1 200 V (DIPIPM™), version 6-serien, har utökats med ytterligare en 75 A/1 200 V transfergjuten strömhalvledarmodell för luftkonditioneringspaket i 40 kW-klassen, med omedelbar verkan.

Stor DIPIPM på 1 200 V, version 6 (75 A/1 200 V)

Produktegenskaper

1)
Den utökade serien täcker ett större utbud av luftkonditioneringspaket
– Sjunde generationens IGBT använder CSTBT (Carrier-Stored Trench-Gate Bipolar Transistor) så att förstklassig strömklassning på 75 A kan uppnås för DIPIPM
– Ytterligare en ny 75 A/1 200 V-modell för befintliga 5 A-, 10 A-, 15 A-, 25 A-, 35 A-, 50 A-/1 200 V-modeller, täcker luftkonditioneringspaket i 40 kW-klassen
2)
Förenklad design för växelriktarsystem
– Storlek och stiftkonfiguration är kompatibla med den befintliga stora DIPIPM på 1 200 V, version 6
– Färre externa komponenter, tack vare den inbyggda bootstrapdioden (BSD) med strömbegränsande resistor
– Temperaturutgången med hög precision ger förenklad termisk design

Säljschema

Modell Specifikation Frakt
PSS75SA2FT 75 A/1 200 V 30 augusti, 2017