FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr. 3120

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric lanserar 638 nm röd laserdiod med hög effekt och inbyggd lins

Den första inbyggda menisklinsen i branschen kan underlätta projektordesign och mycket annat

PDF-version (PDF:159.4KB)

TOKYO, 5 juli, 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) presenterade idag en röd laserdiod (LD) med hög effekt och 638 nanometer (nm) våglängd. Den lanseras 1 september och har en uteffekt i toppklass på 2,5 W vid pulsdrift tack vare vad som tros vara den första inbyggda menisklinsen i branschen. Eftersom det inte längre krävs en extern kollimatorlins kommer Mitsubishi Electrics nya, röda LD att möjliggöra enklare optisk design och minska storleken och kostnaden för projektorer.

Röd laserdiod med hög effekt, 638 nanometer (nm) våglängd och inbyggd lins (ML562H84)

Ljuskällan för projektorer, oftast kvicksilverlampor, ersätts med halvledarljuskällor som har högre energieffektivitet, en bredare färgskala och längre livstid. Med LD får man extra hög uteffekt, låg energiförbrukning på grund av effektiv effektomvandling, en oöverträffad färgskala på grund av ett smalt spektrum samt överlägsen bildkvalitet med högt kontrastförhållande.

I september 2015 lanserade Mitsubishi Electric sin röda LD med hög effekt ML562G84, som klarar 2,5 W uteffekt under pulsdrift som röd ljuskälla i tre färger för projektorer. Men när modellen införlivas i projektorer är det nödvändigt att kollimera laserstrålen med en extern lins eller motsvarande och bestråla bildenheten.
Med den nya 638 nm röda LD med hög effekt och inbyggd lins behövs inte längre den externa kollimatorlinsen vilket leder till bättre optisk design och till mindre och billigare projektorer.

Produktegenskaper

1)
Förenklar projektordesignen tack vare den första inbyggda menisklinsen i branschen
- Den nyskapande inbygga menisklinsen kollimerar laserstrålen och minskar spridningen till cirka1/700
- Det behövs ingen extern kollimatorlins vilket leder till bättre optisk design och till mindre och billigare projektorer
2)
Branschledande 2,5 W uteffekt vid pulsdrift
- Kollimerar 98 procent eller mer av laserstrålen och uppnår en oöverträffad uteffekt på 2,5 W vid pulsdrift, lika mycket som konventionella produkter med inbyggda linser
- 638 nm laserljus med hög luminositet och 2,5 W uteffekt under pulsdrift genererar 120 lumen per LD
Oöverträffat driftstemperaturområde på 0° till 45° Celsius vid 2,5 W pulsdrift, tack vare ett transistorhölje (TO-CAN) på 9,0 mm-diameter med en utmärkt värmebortföring