FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3103

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric lägger till en 19-tums projektionskapacitiv pekpanel till utbudet TFT-LCD-färgmoduler

PDF-version (PDF:186.4KB)

TOKYO, 8 maj 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag lanseringen av 19,0-tums SXGA TFT-LCD-färgmoduler som är försedda med projektionskapacitiva pekpaneler och som har täckglas med en tjocklek på upp till fem millimeter. Provförsäljning börjar den 30 juni via Mitsubishi Electrics kontor globalt. Den nya modulen kommer presenteras under den 20:e Embedded Systems Expo (ESEC Spring) vid utställningskomplexet Tokyo Big Sight från 10 till 12 maj.

Mitsubishi Electric TFT-LCD-färgmodul med projektionskapacitiva pekpaneler
AA190EB02-PCAP

Den nya modulen uppfyller ökade krav från industrin vad gäller täckglas som är extra tjockt och som går att använda med handskar. Den gör det även möjligt att använda flerpeksfunktioner och göra noggranna avkänningar när skärmen är blöt. Kombinationen av dessa banbrytande pekfunktioner och Mitsubishi Electrics beprövade TFT-LCD-teknik stödjer olika tillämpningar och installationer.

Produktegenskaper

1)
TFT-LCD -färgmoduler med stor projektionskapacitiv pekpanel för olika industriella tillämpningar
– 19.0-Tumsmodulen är perfekt för mätsystem, maskinverktyg, försäljningsställen för bensin med mera.
2)
Projektionskapacitiva pekpaneler ger överlägsen manövrerbarhet
– Tjockt täckglas på fem millimeter som motstår ovarsam hantering
– Tiopunkts pekstyrning för noggrann avkänning
– Går att använda även om skärmen är blöt eller om användaren bär handskar.
3)
Helhetslösning för pekpaneler
– Enstegslösning för TFT-LCD pekpaneler och beröringsstyrkort
– Extra optisk bindningslösning med harts för TFT-LCD-modulen, pekpanelsensor och täckglas som ger tydligare bilder i starkt ljus
– Härdat täckglas och antireflexbehandlad/smutsavvisande yta för många olika användningar
– Fabriksinstallerad TFT-LCD, PCAP-pekpanel, täckglas och pekstyrenhet ger överlägsen tillförlitlighet

Schema för provförsäljning

Produkt Modell Storlek på display Upplösning LED-drivare Frakt
TFT-LCD-modul med
projektionskapacitiv
pekpanel
AA190EB02-PCAP 19,0 tum SXGA Levereras 30 juni 2017