FÖR OMEDELBAR PUBLICERING Nr 3090

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric lanserar Kompakt integrerad 100 Gbps APD-ROSA

Liten enhet med låg strömförbrukning som stöder 100Gbps sändningsutrustning över extra lång distans

PDF-version (PDF:162.3KB)

TOKYO, 15 mars, 2017 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag att man kommer att börja lansera en mottagaroptisk undermontering (ROSA) med lavinfotodiod (APD) som kan stödja optiska sändningar på 100 Gbps den 1 juni. Den nya ROSA, som har fyra högkänsliga APD:er integrerade med en kompakt optisk demultiplexer, stöder sändningar på extra lång distans, extra låg strömförbrukning och förminskning av QSFP28-sändtagare (Quad Small Form-factor Pluggable).

Enheten kommer att visas upp på Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC) 2017 i Los Angeles, Kalifornien från 21 till 23 mars.

Kompakt integrerad 100 Gbps APD-ROSA (FU-302RPA)

Som svar på det växande behovet av att installera kommunikationsutrustning i allt trängre utrymmen erbjuder Mitsubishi Electrics nya APD ROSA, en av marknadens minsta designer i kombination med 40 km sändningskapacitet, vilket kommer att bidra till att minimera 100Gbps kommunikationsutrustning och expandera mycket snabba 100Gbps optiska sändningsnät.

Produktegenskaper

1)
APD ROSA stöder 100Gbps optiska sändningar upp till 40 km
– Mycket känslig APD med bred bandbredd förverkligas genom användning av optimal kretskortstruktur
– Sändningar på 40 km är möjligt utan en optisk sändtagare med inbyggd optisk förstärkare
– Lämplig för sändningar på lång distans, som t.ex. mellan datacenter
2)
Uppfyller gemensamma specifikationer för kommande optiska sändtagare
– Konstruerad enligt QSFP28-specifikationer för nästa generations optiska sändtagare med liten design som en APD utan optisk förstärkare med optimal optisk demultiplexer
3)
Strömförbrukning som hör till branschens lägsta
– Transimpedansförstärkare med låg effekt för APD-signaler bidrar till att minska strömförbrukningen till bara 0,4 W (typiskt värde), vilket är ett av branschens lägsta värden

Säljschema

Produkt Modell Funktioner Leveransdatum
Kompakt integrerad
100Gbps APD-ROSA
FU-302RPA – APD med 1,3 μm våglängd
– LC-uttag
1 juni, 2017

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.