FÖR OMEDELBAR PUBLICERING NR 3084

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utökar sitt utbud av TFT-LCD-moduler i Tough-serien

Hög vibrationsbeständighet, brett drifttemperatursområde och mycket breda visningsvinklar

PDF-version (PDF:181.9KB)

TOKYO, 22 februari, 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag den kommande lanseringen av nya TFT-LCD-moduler i Tough-serien – vilket är en WVGA-modell för en rad olika tillämpningar inom konstruktion, jordbruksfordon, fabriker och mer därtill. Modulen finns tillgänglig i versioner på 7,0 tum och 8,0 tum och tål vibrationer på upp till 6,8 G – vilket är sju gånger så mycket som konventionella modeller – ett drifttemperaturområde på -40 till 85 grader Celsius och en oöverträffad kombination av mycket breda horisontella och vertikala visningsvinklar på 170 grader. Provförsäljning börjar den 31 mars via Mitsubishi Electrics kontor globalt.

Mitsubishi Electric TFT-LCD-färgmodulen AT070MP11 i Tough-serien

Den nya modulen förväntas möta ökande efterfrågan på marknaden för TFT-LCD-skärmar med robust motståndskraft mot extrema temperaturer och starka vibrationer.

Produktegenskaper

1)
Hög motstånd mot vibrationer för konstruktions- och jordbrukstillämpningar
– Det höga motståndet mot vibrationer på 6,8 G, vilket är sju gånger (1,0 G) mer än hos konventionella produkter, gör att modulen lämpar sig för utrustning som utsätts för starka stötar, inom t.ex. konstruktion, jordbruksfordon samt fabriksautomationsutrustning
2)
Hållbarhet för extrema utomhusförhållanden
– Marknadsledande drifttemperaturområde på -40 till 85 grader Celsius, jämfört med -30 till 80 grader Celsius för konventionella produkter, vilket gör att modulen lämpar sig för användning utomhus och i fordon som används i extrema förhållanden
3)
Mycket breda visningsvinklar, hög ljusstyrka och kontrastförhållande
– Mycket breda visningsvinklar på 170 grader, både horisontella och vertikala, säkerställer utmärkt synlighet för förskjutna installationer
– Hög ljusstyrka på 1 100/1 000 cd/m2* och högt konstrastförhållande på 1000:1 ger god synlighet i ljusa förhållanden

*AT070MP11: 1 100 cd/m2, AT080MD11: 1 000 cd/m2

Säljschema


  Produkt     Modell     Storlek
på display
    Upplösning     Ljusstyrka
(cd/m2)
    Frakt  
TFT-LCD-modul
i
Tough-serien
AT070MP11 7,0 tum WVGA 1 100 31 mars, 2017
AT080MD11 8,0 tum 1 000 30 april, 2017