FÖR OMEDELBAR PUBLICERING NR 3078

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric utvecklar världens första GaN Doherty-förstärkare med ultra wideband för nästa generations trådlösa basstationer

Oöverträffad spektral kompatibilitet minskar storleken och energiförbrukningen hos nästa generations trådlösa basstationer

PDF-version (PDF:191.3KB)

TOKYO, 12 januari 2017Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) och Mitsubishi Electric Research Laboratories (MERL) meddelade idag att de ska utveckla en GaN (galliumnitrid) Doherty-förstärkare med ultra wideband för nästa generations basstationer, som är kompatibla med ett världsledande utbud (företagets uppskattning) av frekvensband över 3 GHz och täcker en bandbredd på 600 MHz. Tekniken tros kunna minska storleken och energiförbrukningen hos nästa generations trådlösa basstationer. Teknisk information presenteras på IEEE Topical Conference om RF-/mikrovågsförstärkare för trådlösa tillämpningar och radio (PAWR2017) under Radio & Wireless Week (RWW) i Phoenix, Arizona i USA den 15–18 januari 2017.

Mobil teknik övergår till nästa generations system för att möta en snabbt växande efterfrågan att öka trådlös kapacitet. De nya systemen ökar kapaciteten genom att utnyttja nya frekvensband över 3 GHz och använda flera frekvensband. Generellt sett är förstärkare mindre effektiva i högre frekvenser. Dessutom behövs det olika förstärkare för olika frekvensband, vilket kan kräva större basstationer. Därför efterfrågas effektiva förstärkare som är kompatibla med flera frekvenser.

Mitsubishi Electrics nya GaN Doherty-förstärkare med ultra wideband använder avancerade frekvenskompensationskretsar med Doherty-arkitektur för högre effektivitet i ett mycket brett bandområde. Verkningsgraden på 600 MHz över 3 GHz var världens bredaste när den kontrollerades den 12 januari 2017.

Viktiga egenskaper

Den nya förstärkarens frekvenskompensationskrets ökar effektiviteten och möjliggör tre gånger bredare frekvensområde, vilket är ett världsrekord för Doherty-förstärkare (600 MHz). Bredbandig, högeffektiv förstärkning av flera radiofrekvenser med bara en enda förstärkare bidrar till att minska basstationens storlek och kylbehov. Mitsubishi Electrics högeffektiva GaN-enheter (MGFS39G38L2) bidrar till en världsledande ”drain efficiency” på mer än 45,9 procent i frekvensområdet 3,0 till 3,6 GHz, vilket minskar energiförbrukningen. Dessutom uppnås en ACLR (adjacent channel leakage ratio) på -50 dBc med en DPD-teknik (digital pre-distortion) för LTE-signaler (Long-Term Evolution) på 20 MHz.

Specifikationer

GaN Doherty-förstärkare med ultra wideband
Frekvenser Uteffekt Drain efficiency ACLR Insignal
3,0–3,6 GHz 33,6–34,6 dBm 45,9–50,2 % -50 dBc 20 MHz LTE
7,5 dB PAPR

Observera att meddelandena är korrekta vid tidpunkten för publiceringen men kan ändras utan föregående meddelande.