FÖR OMEDELBAR PUBLICERING NR 3062

Det här pressmeddelandet är en översättning av den officiella engelskspråkiga versionen. Det publiceras endast som praktisk referens för användaren. Läs den ursprungliga engelska versionen för information. Vid skillnader mellan texterna är det den engelska versionen som gäller.

Mitsubishi Electric expanderar utbudet av TFT-LCD-moduler med projektionskapacitiva pekpaneler för industriell tillämpning

Med marknadsledande pekfunktion och känslighet i kombination med täckglas på max. 5 mm

PDF-version (PDF:192.3KB)

TOKYO, 25 oktober, 2016Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) meddelade idag lanseringen av 10,6-tums WXGA TFT-LCD-färgmoduler försedda med projektionskapacitiva pekpaneler som använder täckglas på upp till fem millimeter i tjocklek. Provförsäljning börjar den 30 november via Mitsubishi Electrics kontor globalt.

TFT-LCD-färgmodulen med projektionskapacitiva pekpaneler

Dessa nya moduler är utformade för att möta den ökande efterfrågan från industrin på tjockt täckglas och glas som gör det möjligt för användaren att använda handskar. De underlättar även flerpekfunktioner och noggrann avkänning även på våta skärmar. Kombinationen av dessa banbrytande pekfunktioner och Mitsubishi Electrics beprövade TFT-LCD-teknik förväntas stödja olika tillämpningar och installationsscenarier.

Produktfunktioner

1)
Projektionskapacitiva pekpaneler ger överlägsen manövrerbarhet
–Tjockt täckglas på fem millimeter som motstår ovarsam användning
–10-punkts pekstyrning för noggrann avkänning
–Manövrerbarhet på hög nivå, även när man använder handskar eller på våta skärmar
2)
Komplett pekpanelslösning
–Enstegslösning för TFT-LCD, pekpanel och beröringsstyrkort
–Extra optisk bindning (hartsbindning i TFT-LCD-modulen, pekpanelsensor och täckglas för tydligare bilder i starkt ljus)
–Härdat täckglas och antireflexbehandlad/smutsavvisande yta för omfattande användning
–Fabriksinstallerad TFT-LCD, PCAP-pekpanel, täckglas och pekstyrenhet ger överlägsen tillförlitlighet
Schema för provförsäljning
Produkt Modell Storlek
på display
Upplösning LED-drivare Frakt
TFT-LCD-moduler
med projektionskapacitiva
pekpaneler
AA106TA01DDA11 10,6 tum WXGA Levereras 30 november,
2016
AA106TA11DDA11 -