Elektroniska enheter

Effektmoduler, högfrekvensenheter, optiska enheter, LCD-enheter, med mera

IPM G1-serien med 7:e generationens IGBT

Med det senaste IGBT1-chipset minskar IPM2 G1-serien storleken och energiförbrukningen på industriutrustning som universalväxelriktare, servoförstärkare och hissar, samtidigt som de också har högre tillförlitlighet. En uppsättning med 52 produkter i 6 kategorier gör G1-serien till det bästa valet för en mängd olika applikationer och behov inom industriutrustning.

1.
IGBT: Bipolär transistor med isolerat styre
2.
IPM: Intelligent effektmodul

Super-mini Full SiC DIPIPM

Nyutvecklade SiC1-MOSFET2 minskar energiförbrukningen med cirka 75 % jämfört med tidigare modeller3, vilket innebär att Super-mini Full SiC DIPIPM4™ har branschens lägsta energiförbrukning5, och bidrar till att öka energieffektiviteten i energibesparande luftkonditioneringsanläggningar året runt.

1.
SiC: Kiselkarbid
2.
MOSFET: Effekthalvledartransistor, metalloxid
3.
Serien Super-mini DIPIPM. version 6 (Si-produkt) PSS15S92F6 (15A /600V)
4.
DIPIPM: Den intelligenta effektmodulen Dual-In-Line Package
5.
Per den 17 augusti 2016, baserat på intern forskning

Ku-band GaN HEMT för satellitanläggningar

En branschledande1 uteffekt på 100W GaN2 HEMT3 har uppnåtts genom att optimera transistorstrukturen, vilket har minskat antalet effektförstärkningskomponenter och gjort det möjligt att bygga mindre satellitanläggningar. Den erbjuder ett urval produkter som använder sig av en befintlig effektförstärkare med hög uteffekt som kan konfigureras med Mitsubishi Electrics produkter för att möta Ku-bands4 olika krav för satellitanläggningar.

1.
Per den 27 september 2016, baserat på intern forskning om GaN HEMT för Ku bands satellitanläggningar
2.
GaN: Galliumnitrid
3.
HEMT: Högelektronmobilitetstransistor
4.
Ku band: Mikrovågor vid frekvenser mellan 12 GHz och 18 GHz

Röd laserdiod med hög effekt och 639 nm våglängd för projektorer

Med en optimerad epitaxiell struktur och utsändningsstorlek producerar den röda laserdioden med hög effekt och 639 - nm en branschledande1 kontinuerlig vågutgång på 2,1W och en omvandlingseffekt med hög effekt på 41 %2, vilket bidrar till kommersialiseringen av stora projektorer som kräver hög ljusstyrka.

1.
Per den 14 december 2016, baserat på intern forskning
2.
Vid en kapseltemperatur på 25°C, kontinuerlig vågutgång om 2,1W

TFT-LCD-moduler med pekpaneler för industriellt bruk (6,5-tums VGA, 8.4-tums SVGA/XGA, 10,6-tums WXGA)

Dessa projektionskapacitiva pekpaneler har 5 mm tjockt täckglas, stöder upp till 10 samtidiga pekinmatningar och kan till och med användas med tjocka, värmebeständiga handskar eller när skärmen är våt. De är idealiska för utomhustillämpningar som kräver slagmotstånd och vattentålighet.

Tough-serien, färg, TFT-LCD-moduler för industriell användning (7,0-tums/8.0-tums WVGA)

Modulerna i Tough-serien har en antivibrationsprestanda som är cirka sju gånger bättre än konventionella modulers (6.8 G), en omfattande drifttemperatur (från -40°C till 85°C), samt en extra bred visningsvinkel (170° ur alla vinklar), vilket gör dem användbara i tuffa miljöer, t.ex. i entreprenadmaskiner, jordbruksmaskiner och maskinverktyg, och kräver universalskärmar av hög kvalitet.